AVENTICS-1823391808

AVENTICS™ Serie NU2 1823391808

79,97 €
CANT.:

Descripción del producto

NU2-S-RW1-G100-DI19

Tipo de racor
racor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1
Tipo de conexión de aire comprimido 2
conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D
Ø 18
Tipo
NU2-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.276 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos