AVENTICS-1823391911

AVENTICS™ Válvula de bloqueo 2/2, Serie SC01 1823391911

14,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SC01-G1/4-G1/4

Tipo
llave de bola
Principio de conmutación
2/2
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Temperatura ambiente mín.
-18 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-18 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.05 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
politetrafluoretileno
Material palanca manual
Poliamida

Documentos y dibujos