No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1824210220

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210220

20,04 €
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Anchura de bobina
30 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
15
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Tensión de servicio DC
110 V
Tensión de servicio AC
220 V
Tensión de servicio AC
230 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
9.1 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
11.5 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
12.6 VA
Consumo de potencia DC
6 W
Peso
0.11 kg
Carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos