AVENTICS-1824210222

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210222

20,04 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm

Anchura de bobina
30 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
15
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Tensión de servicio DC
12 V
Tensión de servicio AC
24 V
Tensión de servicio AC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
7.4 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
5.2 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
11.5 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
9.5 VA
Consumo de potencia DC
6.2 W
Peso
0.11 kg
Carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos