No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503143

AVENTICS™ Placa base individual, orificios roscados laterales 1825503143

22,74 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/4 SIDE PORT

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Lateral
Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Orificio 3 / 5
G 1/4
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)
Lateral
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Dirección conexión neum. (14)
Lateral
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
48 mm
Peso
0.17 kg

Documentos y dibujos