No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503203

AVENTICS™ Placa base individual, orificios roscados inferiores 1825503203

40,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ISO5599-1-SIZE3-BOTTOM-G012

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Hacia abajo
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/2
Dirección conexión neum. (2,4)
Hacia abajo
conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Dirección conexión neum. (3,5)
Hacia abajo
Conexión escape
G 1/2
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)
Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Dirección conexión neum. (14)
Hacia abajo
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
tamaño de construcción
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Peso
0.416 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión

Documentos y dibujos