AVENTICS™ Placa base 1825504023

27,01 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD01-BP-TYPEA-G1/4-SIDE

Tipo
Placa base
Tipo
C1
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
27.1 mm
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación
4 Nm
Peso
0.195 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno