No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825504026

AVENTICS™ Placa base 1825504026

30,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD01-BP-TYPEA-G1/4-SIDE

Tipo
Placa base
Tipo
C2
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Conexión de aire comprimido 12
M5
Raccordo aria compressa 14
M5
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
27.1 mm
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación
4 Nm
Peso
0.195 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos