AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000002

7,02 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3/8

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Nivel de intensidad acústica
84 dB
Caudal nominal Qn
6554 l/min
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.05 kg
Material silenciador
bronce sinterizado
Material rosca
Latón