AVENTICS-1827000003

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000003

8,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/2

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Nivel de intensidad acústica
90 dB
Caudal nominal Qn
7223 l/min
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.08 kg
Material silenciador
bronce sinterizado
Material rosca
Latón

Documentos y dibujos