AVENTICS-1827000020

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000020

5,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/4-5PU

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Nivel de intensidad acústica
80 dB
Caudal nominal Qn
3447 l/min
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.003 kg
Material silenciador
polietileno
Material rosca
polietileno

Documentos y dibujos