AVENTICS-1827001285

AVENTICS™ Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001285

25,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP4-050-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos