AVENTICS-1827001287

AVENTICS™ Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001287

39,32 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP4-080-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
80 mm
Cojinete de articulación-Ø
16 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos