AVENTICS™ Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001290

22,14 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-040-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero