AVENTICS-1827001445

AVENTICS™ Charnela trasera AB3, Serie CM1 1827001445

16,38 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB3-020/025-M2-A

Diámetro de émbolo
20 mm, 25 mm
Cojinete de articulación-Ø
8 mm
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos