AVENTICS-1827001459

AVENTICS™ Fijación por pie MS1, Serie CM1 1827001459

268,29 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MS1-250-M2-A

Versión
para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Para serie
ITS
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
250 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos