AVENTICS-1827001604

AVENTICS™ Cojinete AT4, Serie CM1 1827001604

53,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AT4-040/050-M1-A

Versión
para fijación de pivotes oscilantes MT4, MT5, MT6
Para serie
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm, 50 mm
Cojinete de articulación-Ø
16 mm
Volumen de suministro
2 Unidades
Material carcasa
Acero
Material casquillo de guía
bronce sinterizado

Documentos y dibujos