AVENTICS-1827001607

AVENTICS™ Cojinete AT4, Serie CM1 1827001607

180,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AT4-160/200-M1-A

Versión
para fijación de pivotes oscilantes MT4, MT5, MT6
Para serie
ITS
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
160 mm, 200 mm
Cojinete de articulación-Ø
32 mm
Volumen de suministro
2 Unidades
Material carcasa
Acero
Material casquillo de guía
bronce sinterizado