AVENTICS-1827001620

AVENTICS™ Soporte MP6, Serie CM1 1827001620

53,18 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP6-040-FO-AL-ISO15552

Versión
Con cojinete de articulación esférico
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Peso
0.1 kg
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
acero galvanizado
Material cojinete
Acero inoxidable
Material del cojinete del anillo interior
Acero inoxidable
Material del cojinete del anillo exterior
Latón con capa de PTFE

Documentos y dibujos