AVENTICS-1827001785

AVENTICS™ Soporte CS7, Serie CM1 1827001785

46,01 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-CS7-040-M1-A

Versión
Con cojinete de articulación esférico
Normalización
VDMA 24562 parte 2
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Hierro fundido con grafito esférico

Documentos y dibujos