AVENTICS-1827002294

AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827002294

18,39 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF1-032

Diámetro de émbolo
32 mm
Peso
0.23 kg
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos