No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020058

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020058

9,42 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-080-100-RB1

Para serie
TRB
Cilindro-Ø mín.
80 mm
Cilindro-Ø máx.
100 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.4 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos