No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020282

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020282

10,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-032-040-ST6

Para serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.016 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos