AVENTICS-1834484051

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484051

4,86 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_BI-2+E-SCREW

Tipo de conexión
Tornillos
Norma conexión eléctr.
Norma industrial
Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corriente, máx.
10 A
ocupación de contactos
2+E
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
Forma B industria
Número de polos
2+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Características

  • Conectores de válvula para automontaje
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos