No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1834484059

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484059

6,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_A-3+E-SCREW

Tipo de conexión
Tornillos
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803
Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corriente, máx.
10 A
ocupación de contactos
3+E
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Número de polos
3+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.03 kg
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Características

  • Conectores de válvula para automontaje
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos