No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1834484144

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1834484144

18,98 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M8-4-3000-PUR-OW-4

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Número de conductores
4
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
3 m
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.25 mm²
Cable-Ø
4.5 mm
Peso
0.087 kg
Material carcasa
Poliuretano
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos