No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1834484153

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484153

23,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-3000-PVC-OW-3

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
24 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
24 V AC
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
forma B
Conexión eléctrica 1
2+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2
De 3 polos
ocupación de contactos
2+E
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
3 m
Tipo de protección
IP67
circuito de protección
Diodo Z
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
10 A
con LED
Amarillo
Sección de conductor
0.75 mm²
Cable-Ø
5.9 mm
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.2 kg
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno

Características

  • Conector de tapón de la válvula con cable conectado
  • Forma A, EN 175301-803
  • Forma B, ISO 6952 e industrial B
  • Forma C, ISO 15217 e industrial C
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos