No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1923061000

AVENTICS™ Serie BCP 1923061000

224,49 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCP-SB-231-079-0NR-ST-G034

Fuelle
de 1 fuelle
Tipo
Cilindro de fuelle con tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 3/4
Diámetro de tapa
141 mm
Escuadra basculante admisible max.
15 °
Elevación efectiva máx.
79 mm
Espacio de montaje radial mín.
245 mm
Altura de montaje, mín.
51 mm
Altura de montaje, máx.
130 mm
Fuerza min.
6900 N
Fuerza max.
14700 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
1.9 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapa
Acero, cromado
Superficie Tapa
galvanizado

Características

  • Cilindro de fuelle con placas de conexión de engarzado permanente
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial
  • Gran resistencia a la corrosión y altas temperaturas
  • Seguridad probada hasta 24 bar

Documentos y dibujos