No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1971132000

AVENTICS™ Serie BCR 1971132000

2.480,42 €
CANT.:

Descripción del producto

BCR-SB-715-135-0NR-AL-X000

Fuelle
de 1 fuelle
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa
638 mm
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
131 mm
Espacio de montaje radial mín.
770 mm
Fuerza min.
131000 N
Fuerza max.
229000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
11.1 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijación
Aluminio
Material anillo de apriete
Aluminio

Características

  • Cilindro de fuelle con piezas de conexión con un anillo de reborde
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños

Documentos y dibujos