AVENTICS-2121308080

AVENTICS™ Serie QR1-S-RVA estándar 2121308080

4,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RVA-DA08

Tipo de racor
Conexión por enchufe acodada
Tipo de conexión de aire comprimido
casquillo enchufable
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 8
Tipo
QR1-S-RVA
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.008 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos