AVENTICS-2123204000

AVENTICS™ Serie QR1-S-RBS estándar 2123204000

1,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RBS-DA04

Tipo de racor
Enchufe de cierre
Tipo de conexión de aire comprimido
casquillo enchufable
Orificio G
Ø 4
Tipo
QR1-S-RBS
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
20 Unidades
Peso
0.0006 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos