No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-240-183

AVENTICS™ Placa final izquierda para bus secundario G3 240-183

102,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

conexión de señal E/A tamaño de rosca
M12x1
conexión de señal E/A número de polos
4 polos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / 10%
corriente total para válvulas
4 AM
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
4
Peso
0.13 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Documentos y dibujos