No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-240-184

AVENTICS™ Placa final izquierda 240-184

52,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3 LEFT TERMINATOR MODULE WITHOUT CLIPS

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / 10%
corriente total para válvulas
4 AM
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
4
Peso
0.091 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Documentos y dibujos