AVENTICS-240-185

AVENTICS™ Placa final derecha para Subbus G3 240-185

117,60 €
CANT.:

Descripción del producto

G3 SUB BUS AND AUX POWER IN MODULE WITHOUT DIN RAIL

conexión de señal E/A tamaño de rosca
M12x1
conexión de señal E/A número de polos
4 polos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / 10%
corriente total para válvulas
4 AM
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
4
Peso
0.13 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Documentos y dibujos