AVENTICS-2705010300

AVENTICS™ Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK 2705010300

178,90 €
CANT.:

Descripción del producto

RAK-01S-0180

Conexión de aire comprimido
M5
Tipo de construcción módulo giratorio
Accionamiento de paleta giratoria, de doble efecto
Tipo de eje
simple
tamaño de construcción
RAK - 1S
Tipo
Ala simple
Diámetro de eje
4 mm
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.06 s
Frecuencia de servicio máxima
180
Volumen interior
1.4 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
3 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
30 N
Par de giro teórico
0.15 Nm
Energía cinética admisible
0.0006 J
Precisión de repetición
4 °
Ángulo de giro max.
180 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Par de torsión 0,15 ... 147 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 180°
  • Actuador giratorio
  • Amortiguación: elástica
  • Opcionalmente con un ángulo regulable de rotación y un amortiguador hidráulico

Documentos y dibujos