No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2705062800

AVENTICS™ Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK 2705062800

330,51 €
CANT.:

Descripción del producto

RAK-06S-0280

Conexión de aire comprimido
G 1/8
Tipo de construcción módulo giratorio
Accionamiento de paleta giratoria, de doble efecto
Tipo de eje
simple
tamaño de construcción
RAK - 6S
Tipo
Ala simple
Diámetro de eje
12 mm
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.25 s
Frecuencia de servicio máxima
60
Volumen interior
61 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
44.1 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
588 N
Par de giro teórico
6 Nm
Energía cinética admisible
0.049 J
Precisión de repetición
3 °
Ángulo de giro max.
270 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Par de torsión 0,15 ... 147 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 180°
  • Actuador giratorio
  • Amortiguación: elástica
  • Opcionalmente con un ángulo regulable de rotación y un amortiguador hidráulico

Documentos y dibujos