AVENTICS-2705071100

AVENTICS™ Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK 2705071100

536,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RAK-07D-0090

Conexión de aire comprimido
G 1/4
Tipo de construcción módulo giratorio
Accionamiento de paleta giratoria, de doble efecto
Tipo de eje
simple
tamaño de construcción
RAK - 7D
Tipo
Ala doble
Diámetro de eje
17 mm
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.12 s
Frecuencia de servicio máxima
120
Volumen interior
127 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
88.2 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
1176 N
Par de giro teórico
42 Nm
Energía cinética admisible
0.225 J
Precisión de repetición
3 °
Ángulo de giro max.
90 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Par de torsión 0,15 ... 147 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 180°
  • Actuador giratorio
  • Amortiguación: elástica
  • Opcionalmente con un ángulo regulable de rotación y un amortiguador hidráulico