No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2732160000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie SGN 2732160000

11,01 €
CANT.:

Descripción del producto

SGN-16,0-NBR-M005-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
120 °C
Conexión de aire comprimido
M5
Diámetro exterior
16 mm
Fuerza de retención
8 N
Volumen
0.33 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
12 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
100-120 mm³
Dureza según norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.004 kg

Documentos y dibujos