No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2999696600

AVENTICS™ Serie BCR 2999696600

1.451,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCR-SB-530-094-0NR-AL-X000

Características

  • Cilindro de fuelle con piezas de conexión con un anillo de reborde
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
Fuelle
de 1 fuelle
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa
451 mm
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
92 mm
Espacio de montaje radial mín.
570 mm
Fuerza min.
67000 N
Fuerza max.
107000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
7.3 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijación
Aluminio
Material anillo de apriete
Aluminio

Documentos y dibujos