AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Serie DDL 3375002000

440,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DDL 16 INPUT

Versión
módulo E/S activo
Versión de módulo E/S
Entradas digitales
Conexión E/S
8
Attacco elettrico tamaño
mediante enchufe de conexión de comunicación
Certificados
ATEX
ATEX
ATEX
Advertencia
Entradas digitales
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Consumo de corriente electrónica
0.1 A
Tipo de protección
IP65
Corriente total de los sensores máx.
0,5 A
Longitud de línea máx.
40 m
Número máx. de usuarios DDL
14
Número de entradas
16
Conexión E/S
entrada
conexión de señal
Hembrilla
conexión de señal
M12
Conexión de comunicación
Enchufe (male)
Conexión de comunicación
M12
Conexión de comunicación
de 5 polos
Conexión de comunicación 2
Hembrilla (female)
Conexión de comunicación 2
M12
Conexión de comunicación 2
de 5 polos

Características

  • Sistemas Fieldbus distribuidos
  • Alternancia fácil entre protocolos Fieldbus solo mediante el cambio del nodo de bus
  • Se pueden controlar sistemas de válvulas serie LP y HF, reguladores de presión extrema (E/P), módulos de E/S
  • Diagnóstico de canal para análisis de fallos rápido
  • Cable híbrido con alimentación integrada para una instalación sencilla y rápida

Documentos y dibujos