No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3513000010

AVENTICS™ Serie AR1 3513000010

145,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AR1-G100-0032

Orificio 1
G 1
Orificio 2
G 1/2
Ø del recipiente
101.6 mm
Volumen recipiente para aire
3.2 L
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Fluido
Aire comprimido
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos