AVENTICS-3513000050

AVENTICS™ Serie AR1 3513000050

287,78 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AR1-G100-0400

Orificio 1
G 1
Orificio 2
G 1/2
Ø del recipiente
276 mm
Volumen recipiente para aire
40 L
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Fluido
Aire comprimido
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos