AVENTICS-3513000060

AVENTICS™ Serie AR1 3513000060

574,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AR1-G200-0900

Orificio 1
G 2
Orificio 2
G 1/2
Ø del recipiente
350 mm
Volumen recipiente para aire
90 L
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Fluido
Aire comprimido
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos