AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Conexión rotatoria 3531060010

1.029,69 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NW6/8, 400U/MIN

número de líneas pilotadas
2
Conexión rotatoria
Ø6 / Ø8
Número de revoluciones máx.
400 1/min
Conexión de aire comprimido
M14x1,5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
40 °C
Fluido
Aire comprimido
Número de revoluciones máx.
400 1/min
Peso
1.5 kg

Documentos y dibujos