AVENTICS-3531170000

AVENTICS™ Conexión rotatoria 3531170000

714,36 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NW12, 3000U/MIN

número de líneas pilotadas
1
Conexión rotatoria
M22x1,5, derecha
Número de revoluciones máx.
3000 1/min
Conexión de aire comprimido
M22x1,5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
40 °C
Fluido
Aire comprimido
Número de revoluciones máx.
3000 1/min
Peso
0.98 kg

Documentos y dibujos