AVENTICS-3610507600

AVENTICS™ Regulador de presión de precisión 3610507600

276,57 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-7,1)

Tipo
válvula de asiento
Elemento de accionamiento
Botón
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Rosca interior
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
7.1 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
900 l/min
Histéresis
< 0,15 bar
carrera de regulación
7.5 mm
Fuerza de accionamiento mín.
250 N
Desplazamiento paralelo de presión
0.8 bar
Peso
0.5 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn máx.: 900 l/min
  • Ancho: 60 mm ... 100 mm
  • Válvula de clapet para control de presión dinámica

Documentos y dibujos