No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-43701002

AVENTICS™ 43701002

QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TRINORM CNOMO CYLINDER SERIES 437 FOR MAGNETIC DETECTOR ALUMINIUM BARREL CUSHIONED REFERENCE : PCN 25 A 200-DM

Body Material
Light Alloy
Function
Double Acting;#Single Rod
Product Type
Cylinders & Actuators
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
1 - 10 bar
Product Weight
1.08 kg
Standards & Regulations
CNOMO
Operating Environment
Outdoor; Indoor
Bore Size
25 mm
Stroke Length
200 mm
Stroke Length
200 mm

Características

  • Amplio rango de fijaciones y detectores
  • Equipadas para detectores magnéticos de posición
  • Puede utilizar aire lubricado y sin lubricar
  • Rango de temperatura ambiental de -10 °C a 70 °C

Documentos y dibujos