AVENTICS-52000002

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000002

97,20 €
CANT.:

Descripción del producto

AVENTICS serie 520 es una línea de miniválvulas solenoides neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para altas temperaturas ambientales y ambientes hostiles. Se pueden instalar sobre bases acoplables para aplicaciones de manifolds. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones de automoción, empaquetadura de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio AC
24 V
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
18 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Reposición por aire con émbolo diferencial
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiental: 5° C a 50° C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos