No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5218555110

AVENTICS™ Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218555110

891,46 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RDC-SA-075-0060

Ø del émbolo
75 mm
Carrera
60 mm
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción
2783 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
0.03 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Orificios
G 3/8
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Peso
3 kg
Peso 0 mm de carrera
3 kg
Carrera máx.
60 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Vástago
Acero inoxidable
Material de émbolo
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Aluminio
Tubo de cilindro
Acero

Características

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Simple efecto, recogido sin presión
  • Fricción extremadamente baja y presión de ruptura minimizada para el ajuste sensible de las fuerzas

Documentos y dibujos