AVENTICS-5324001110

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 5324001110

6,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

M10X1

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexión de aire comprimido
M10x1
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Nivel de intensidad acústica
75 dB
Caudal nominal Qn
1747 l/min
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.011 kg
Material silenciador
bronce sinterizado
Material rosca
Latón

Documentos y dibujos